Publier vos produits
Lavamanos Liquid Vessel En Cj
Corona

Lavamanos Liquid Vessel En Cj

Traduit par Google,
Inspiré par la fluidité de l'eau, il contraste les textures et les formes organiques dans une ligne qui s'adapte à son environnement. Il est composé à 100% de porcelaine et présente un design fonctionnel et moderne. \nCe produit comprend une étagère interne dans l'évier qui maximise la fonctionnalité du puits, étant large et profonde, évitant les éclaboussures et générant un plus grand confort. Il est facile à nettoyer et compatible avec les meubles Liquid Corona.
Spécifications techniques
  • Réference unique.O12801001
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2012-06-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud