Publier vos produits
Cosentino Marie
Cosentino Marie
Cosentino Marie
    Cosentino
    Archivé

    Cosentino Marie

    2.5 sur 5 étoiles2.5(8 Avis)
    The basin is one of the stars of your bathroom. Cosentino offers unique designs which fit smoothly into your room, your style, and the needs of your family. Whether it’s for a master bathroom or a downstairs WC, we have the perfect product to transform your bathroom into a warm, welcoming space.
    Spécification
    • Cosentino gives you the freedom to personalize your sink with the Silestone color index. Combine that with the Polished texture , Silestone’s traditional polished finish with its soft reflections that add extra brilliance to the color, or try something a little different with Suede, a velvet-like surface offering a unique-to-the-touch sensation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cosentino-Marie
    • Famille de produitsSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-10
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalPierre naturelle agrégée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste