Publier vos produits
Cosma Impianti  Food Full Inox MFG
Cosma

Cosma Impianti Food Full Inox MFG

Traduit par Google,
Les panneaux Cosma FOOD FULL INOX MFG sont des produits spécialisés adaptés à l'industrie alimentaire : chambres de refroidissement, de congélation et de fermentation. Ces panneaux sont un composite autoportant composé d'une âme en mousse de polyuréthane (PUR) et de deux peaux rigides en acier inoxydable (inox AISI 304), d'épaisseurs de 60 à 150 mm. Disponible également en mousse de polyisocyanurate (PIR, réaction au feu jusqu'à Bs2d0) et différentes finitions (peinture, plastique, AISI 316, fibre de verre, acier inoxydable antidérapant). Installation verticale et horizontale, avec un système de joint caché entre les panneaux qui donne une efficacité thermodynamique supplémentaire. Système de production discontinue, disponible pour les projets hautement personnalisés et aussi pour les petites quantités. Marquage CE avec système de certification 1 (UNI EN 14509) par une institution accréditée indépendante.
Spécification
  • Core density: 40 kg/m3 Width: 1190 mm Sheet metal thickness external/internal: 0.5 mm Thickness: 60, 80, 100, 150 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Cosma-Impianti-Food-Full-Inox-MFG
  • Famille de produitsSandwich Panels
  • Groupe de produitsFood Full Inox
  • Date de publication2021-01-15
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1190
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Classification IFCMur
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
  • Titre OmniClassComposite Wall Panels

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud