Publier vos produits
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo

    Insulated Metal Panel Superwall® Frigo

    Traduit par Google,
    Panneau mural métallique isolant et faux plafond pour chambres froides et entrepôts réfrigérés. Élément de couverture pour chambres froides, chambres de conservation, congélation en extérieur, entre autres.
    Spécification
    • Metal panels for walls and false ceiling of refrigerated cold chambers and warehouses. The panels are sandwich-type, hidden fixation, injected with high-density expanded (2.40 pcf) polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR), and coated on both sides with a pre-painted galvanized steel sheet. FEATURES: - High mechanical resistance which allow for self supporting construction. - Optimal termal and acoustic insulation. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.superwall-frigo-metecno
    • Famille de produitsWall Panel
    • Groupe de produitsWall Panel Insulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-09-15
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCMur
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
    • Titre OmniClassComposite Wall Panels

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud