Publier vos produits
ARCHITECT Porte-Brosse à Dents
Cosmic

ARCHITECT Porte-Brosse à Dents

Porte-Brosse à Dents. Beaucoup de pièces, qui se font remarquer par leur résistance, sont nées des formes architecturales. Une collection complète d'accessoires avec un design atemporel et élégant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2050153
  • Famille de produitsARCHITECT
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)134
  • Largeur (mm)62
  • Profondeur (mm)87
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toothbrush holders
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS