Publier vos produits
ARCHITECT Paper Holder With Cover
Cosmic

ARCHITECT Paper Holder With Cover

Traduit par Google,
Porte-papier avec couvercle (14,5x11,5x8 cm)
Spécification
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2050159
  • Famille de produitsARCHITECT
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)115
  • Largeur (mm)145
  • Profondeur (mm)8
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)0.43
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 21
  • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings