Publier vos produits
ARCHITECT Porte-Serviette Shelf 54cm
Cosmic

ARCHITECT Porte-Serviette Shelf 54cm

Porte-Serviette Shelf 54cm. Beaucoup de pièces, qui se font remarquer par leur résistance, sont nées des formes architecturales. Une collection complète d'accessoires avec un design atemporel et élégant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2050168
  • Famille de produitsARCHITECT
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)62
  • Largeur (mm)540
  • Profondeur (mm)305
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
  • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
  • Numéro OmniClass23-31 25 25
  • Titre OmniClassTowel Bars
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings