Publier vos produits
ARCHITECT S+ swivel towel rack
ARCHITECT S+ swivel towel rack
ARCHITECT S+ swivel towel rack
ARCHITECT S+ swivel towel rack
ARCHITECT S+ swivel towel rack
    Cosmic

    ARCHITECT S+ swivel towel rack

    Traduit par Google,
    Porte-serviettes double perpendiculaire à barres fixes. Petite ouverture sertie entre eux pour faciliter le placement des serviettes. Il est fini en 3 Chrome, c'est-à-dire en chrome trivalent, ce qui en fait un produit écologique et très résistant. Vous avez également le même modèle avec un noir doux, un noir extra mat. De plus, une fois installé, il sera complètement fixé au mur puisqu'il intègre un système de fixation ultra résistant qui a été développé par Cosmic pour garantir son maintien total. Ce porte-serviettes double perpendiculaire appartient à la collection Architect S +, créée par Cosmic Studio dans le but d'offrir une collection d'une fonctionnalité maximale. Cosmic est une marque spécialisée dans les accessoires et meubles de salle de bain design qui se distingue par son innovation et l'application de nouveaux matériaux, ainsi que par la recherche du bien-être de l'utilisateur de la salle de bain. Ce porte-serviettes double perpendiculaire est fabriqué en laiton ou alliages similaires dans une finition chromée trivalente. Produit avec une garantie de 10 ans. Pour le nettoyage utiliser de l'eau savonneuse, rincer abondamment à l'eau et enfin sécher avec un chiffon doux ou une peau de chamois. N'utilisez jamais de produits puissants qui contiennent des acides, de l'eau de Javel ou qui sont abrasifs.
    Spécification
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.235xx75
    • Famille de produitsArchitect s+
    • Groupe de produitsTowel rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties