Publier vos produits
ARCHITECT S+ vertical paper holder
ARCHITECT S+ vertical paper holder
ARCHITECT S+ vertical paper holder
ARCHITECT S+ vertical paper holder
ARCHITECT S+ vertical paper holder
    Cosmic

    ARCHITECT S+ vertical paper holder

    Traduit par Google,
    Porte-papier hygiénique vertical à accrocher au mur de la salle de bain sans prendre beaucoup de place. Sa conception permet de remplacer facilement le papier toilette. Il est fini en 3 Chrome, c'est-à-dire en chrome trivalent, ce qui en fait un produit écologique et très résistant. Vous avez également le même modèle avec un noir doux, un noir extra mat. De plus, une fois installé, il sera complètement fixé au mur puisqu'il intègre un système de fixation ultra résistant qui a été développé par Cosmic pour garantir son maintien total. Ce miroir grossissant appartient à la collection Architect S+, créée par Cosmic Studio dans le but d'offrir une collection d'une fonctionnalité maximale. Cosmic est une marque spécialisée dans les accessoires et meubles de salle de bain design qui se distingue par son innovation et l'application de nouveaux matériaux, ainsi que par la recherche du bien-être de l'utilisateur de la salle de bain. Ce miroir grossissant est en laiton ou alliages similaires dans une finition chromée trivalente. Produit avec une garantie de 10 ans. Pour le nettoyage utiliser de l'eau savonneuse, rincer abondamment à l'eau et enfin sécher avec un chiffon doux ou une peau de chamois. N'utilisez jamais de produits puissants qui contiennent des acides, de l'eau de Javel ou qui sont abrasifs.
    Spécification
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.235xx96
    • Famille de produitsArchitect s+
    • Groupe de produitsPaper holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 21
    • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers