Publier vos produits
PROJECT Porte-Brosse à Dents
Cosmic

PROJECT Porte-Brosse à Dents

Porte-Brosse à Dents. De la conjugaison des formes circulaires et carrées est née la versatilité et la fonctionnalité de tous ses éléments.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2510154
  • Famille de produitsPROJECT
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)140
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toothbrush holders
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS