Publier vos produits
PROJECT Porte-Serviette 23.5cm
Cosmic

PROJECT Porte-Serviette 23.5cm

Porte-Serviette 23.5cm. De la conjugaison des formes circulaires et carrées est née la versatilité et la fonctionnalité de tous ses éléments.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2510162
  • Famille de produitsPROJECT
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)25
  • Largeur (mm)235
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
  • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
  • Numéro OmniClass23-31 25 25
  • Titre OmniClassTowel Bars
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings