Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
cosmic/products/6175630a-7611-42e3-831f-cafe8031cf99
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Miroirs
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Disponible en États-Unis
Cosmic
Suivre
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Traduit par Google,
Voir l'original
Miroir lumineux LED latéral (40x80x3,5 cm) 12W (100-240V) IP 44
Télécharger
Spécification
Spécification
12W (100-240V) IP 44
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
2818201
Famille de produits
LED LIGHTING
Groupe de produits
MIRRORS
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2020-10-16
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
35
Largeur (mm)
400
Profondeur (mm)
800
Liens
Liens
URL du produit
https://www.icosmic.com/en/wall-mirrors/10596-lateral-led-light-mirror-40x80x3-5-cm.html
Instructions d'installation
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Certification du produit
http://www.icosmic.com/
Description technique
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
En rapport
En rapport
Matériel principal
Aluminium
Matériel secondaire
Verre
Conçu en
Espagne
Fabriqué en
Espagne
Poids net (Kg)
4.62
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Miroirs
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Code Uniclass 2015
Pr_25_71_53_06
Description de l'Uniclass 2015
Bathroom mirrors
Code CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Numéro OmniClass
23-21 37 13 15
Titre OmniClass
Mirrors
Code CSI UniFormat II
E2010
Titre CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Produits similaires
Cosmic
ARCHITECT S+ 59 cm towel rack
Télécharger
Cosmic
ARCHITECT S+ soap wire basket
4.5
(
13
)
Télécharger
Cosmic
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm
Télécharger
Cosmic
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
Télécharger
Cosmic
ARCHITECT S+ 40,5 cm towel rack
Télécharger
Cosmic
ARCHITECT S+ 30,5 cm towel rack
Télécharger