Publier vos produits
FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm
Cosmic

FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm

Traduit par Google,
Lavabo d'angle sans siphon 30x30x15
Spécification
  • There are two washbasin options: bright and matte finish

    01 - Glossy
    02 - Matte

Spécifications techniques
  • Réference unique.747xx0402
  • Famille de produitsFANCY
  • Groupe de produitsWASHBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalSurface solide
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)5.22
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_97
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin spouts
  • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings