Publier vos produits
Aguadens 37H
Cosmogas

Aguadens 37H

Traduit par Google,
Chauffe-eau instantané à condensation au gaz, mural, de 61 kW, pour installation intérieure. Échangeur de chaleur primaire en titane. Compact et idéal pour tous les espaces résidentiels. Eau chaude sanitaire instantanée à température constante dès l'ouverture du robinet. Nouvelles plateformes électroniques avancées CIMA, entièrement fabriquées à Cosmogas. Taux de modulation 1:8. Compatible avec les mélanges à l'hydrogène. Classe énergétique A.
Spécification
  • Aguadens 37H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XXL

    Maximum heat uotput "Pn" = 60,9 kW

    Minimum heat output "Pm" = 12,85 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 29,1 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 35 l/min

Spécifications techniques
  • Réference unique.Aguadens37H
  • Famille de produitsHeat pump for home applications
  • Groupe de produitsHigh efficiency Heat pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)685
  • Largeur (mm)445
  • Profondeur (mm)484
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux