Publier vos produits
AGUAdens 750T - 1000T condensing water heater
Cosmogas

AGUAdens 750T - 1000T condensing water heater

Traduit par Google,

Chauffe-eau commerciaux autonomes à condensation modulants, entièrement brevetés et construits par Cosmogas.

Les AGUAdens T sont conçus pour être « peu encombrants » ; grâce à leur structure verticale, ils permettent d'économiser de l'espace aussi bien dans les nouvelles centrales thermiques que pour la rénovation.

Grâce à leur légèreté, ils sont faciles à transporter et à placer à l'intérieur des centrales thermiques.

Spécification
  • Product Category: Indoor floor standing commercial water heater

    Output: 750 - 1000 MBtu/hr

    Suited for: Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: TITANIUM Stainless STEEL corrosion and chlorinated water resistant

    Domestic hot water: up to 160 l/h (43 GPM) rise 25°C (45°F).

Spécifications techniques
  • Réference unique.AGUAdens750T-1000T
  • Famille de produitsGas heaters for commercial applications
  • Groupe de produitsHigh efficiency condensing systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEC000390
  • Nom ETIMBoiling water unit
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters