Publier vos produits
MEGA 1100H
Cosmogas

MEGA 1100H

Traduit par Google,

MEGA est la nouvelle gamme de chaudières commerciales modulantes à condensation à gaz écologiques , avec un seul brûleur et de faibles émissions polluantes, brevetées et entièrement construites par Cosmogas, avec une puissance calorifique de 1000 kW.

Il permet d'optimiser et d'accélérer la réalisation de centrales thermiques, en répondant aux différents besoins des clients grâce à la grande flexibilité de production et de solutions.

A été conçu pour être installé aussi bien à l'intérieur dans des locaux techniques qu'à l'extérieur dans des endroits partiellement protégés, dans le respect des normes de sécurité en vigueur.

C'est la solution idéale pour la rénovation de bâtiments commerciaux, d'immeubles d'appartements et de copropriétés équipés de systèmes de chauffage central existants ou nouveaux.

Spécification
  • Product category: Factory-made gas condensing modulating commercial boilers, indoors/outdoors model and water heater

    Output: 1000 kW

    Suited for: Residential Central Heating, Commercial, Industrial, Service Industry

Spécifications techniques
  • Réference unique.MEGA
  • Famille de produitsBoilers for commercial applications
  • Groupe de produitsHigh efficiency condensing systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEC000390
  • Nom ETIMBoiling water unit
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 15 15
  • Titre OmniClassLow Pressure Steam Fire Tube Boilers