Publier vos produits
NOVAPLUS 24-34
NOVAPLUS 24-34
    Cosmogas

    NOVAPLUS 24-34

    Traduit par Google,

    Chaudière murale écologique à condensation pour usage intérieur, gaz prémélangé, de puissance 24 et 34 kW.

    Caractérisé par un échangeur CRR breveté en acier inoxydable AISI 316L, une électronique avancée et un rapport de modulation 1:10.

    Disponible en version :

    - C pour le chauffage uniquement

    - B pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire par chaudière

    - P pour le chauffage et la production instantanée d'eau chaude sanitaire

    - K pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire via microaccumulation Acquajet, qui permet de récupérer et de condenser l'énergie également dans la production d'eau chaude sanitaire.

    Spécification
    • Tipologia prodotto: caldaia murale a condensazione da interno

      Potenze: 24 – 34 kW

      Adatto per: residenziale autonomo

      Scambiatore acqua calda: Microaccumulo 10 l (Acquajet)

      Connettività: cronocomando evoluto Wi-Fi COMODO, possibile connessione e assistenza remota tramite App Cosmo+

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NOVAPLUS24-34
    • Famille de produitsGas heaters for domestic and commercial applications
    • Groupe de produitsHigh efficiency condensing systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC000390
    • Nom ETIMBoiling water unit
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers