Publier vos produits
Solarfryo 24H-34H
Cosmogas

Solarfryo 24H-34H

Traduit par Google,

Unité thermique hybride compacte, pour montage intérieur, extérieur ou mural, assurant chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire. Les modèles SOLARfryo H de 24 à 34 kW sont composés d'une chaudière à condensation gaz avec un échangeur de chaleur RSC en acier inoxydable AISI 316L constitué de trois faisceaux de tubes ronds permettant d'importants passages d'eau, d'un ballon tampon d'eau chaude sanitaire de 150 litres (en acier inoxydable) et d'une pompe à chaleur air-eau à inverseur de 6 à 12 kW. Possibilité de raccordement à un système solaire thermique. Plateformes électroniques CIMA de pointe, entièrement fabriquées en Italie. Taux de modulation : 1:10. Classe énergétique (ERP) : A.

Spécification
  • Solarfryo 24H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 24,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 26,7 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,04 kW

    Solarfryo 34H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 33,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 36,1 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,06 kW

Spécifications techniques
  • Réference unique.Solarfryo24H-34H
  • Famille de produitsHybrid systems for home applications
  • Groupe de produitsHigh efficiency hybrid systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1970
  • Largeur (mm)390
  • Profondeur (mm)895
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres