Tanium EON, avec des puissances de 200 à 1000 MBtu/h, est une gamme de générateurs de chaleur à condensation modulables, entièrement brevetée, conçue et fabriquée par Cosmogas.
Conçu pour un encombrement réduit, Tanium EON présente une configuration verticale peu encombrante qui optimise la puissance délivrée en fonction des besoins réels de chauffage du système, garantissant une efficacité maximale même lorsque l'espace d'installation est limité.
Chaque Tanium EON intègre de un à quatre échangeurs de chaleur RVC, combinés en configuration monobloc, qui adaptent la puissance installée aux besoins réels du système. L'échangeur de chaleur RVC (circulation radiale variable) est fabriqué sans soudure et dispose d'une chambre de combustion 100 % titane.
Tanium EON peut être installé en configurations en cascade jusqu'à quatre unités à l'aide du contrôleur de cascade TUTORbit ou de tout autre contrôleur de séquencement 0-10 V.