La nouvelle gamme de chauffe-eau Tanium ZEN allie design compact, puissance et technologie brevetée, avec des modèles allant de 200 à 1 000 MBtu/h.
Conçus et assemblés par Cosmogas, ils offrent des performances élevées même dans les espaces les plus restreints, grâce à leur conception verticale et mince.
Ils assurent un débit d'eau chaude continu allant jusqu'à 43 GPM avec une élévation de température de 45 °F, tout en garantissant une installation et une manipulation rapides et faciles.
Grâce à leur conception légère, ils sont faciles à transporter, à installer et à positionner dans les locaux techniques.
Chaque chauffe-eau instantané intègre un à quatre échangeurs de chaleur RVC de 250 000 Btu/h, un système monobloc qui module la puissance en fonction des besoins réels en eau chaude sanitaire, garantissant ainsi une efficacité maximale. L’échangeur de chaleur RVC (circulation radiale variable) est doté de…
Doté d'une chambre de combustion 100 % titane, ce modèle est le seul disponible capable de fonctionner directement avec de l'eau chlorée, offrant une résistance à la corrosion inégalée.