Publier vos produits
Tanium EON 750 - 1000
Cosmogas

Tanium EON 750 - 1000

Traduit par Google,

Tanium EON, avec des puissances de 200 à 1000 MBtu/h, est une gamme de générateurs de chaleur à condensation modulables, entièrement brevetée, conçue et fabriquée par Cosmogas.

Conçu pour un encombrement réduit, Tanium EON présente une configuration verticale peu encombrante qui optimise la puissance délivrée en fonction des besoins réels de chauffage du système, garantissant une efficacité maximale même lorsque l'espace d'installation est limité.

Chaque Tanium EON intègre de un à quatre échangeurs de chaleur RVC, combinés en configuration monobloc, qui adaptent la puissance installée aux besoins réels du système. Les échangeurs de chaleur RVC (à circulation variable radiale) sont fabriqués sans soudure et comportent une chambre de combustion 100 % titane.

Tanium EON peut être installé en configurations en cascade jusqu'à quatre unités à l'aide du contrôleur de cascade TUTORbit ou de tout autre contrôleur de séquencement 0-10 V.

Spécification
  • Product Category: Indoor floor standing commercial gas condensing boiler

    Output: 750 to 1,000 Mbtu/hr

    Suited for: Residential Central Heating, Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: Patented R.V.C. water tube heat exchanger: Titanium Grade 2 in the high-stress combustion zone and AISI 304L stainless steel in the second and third flue passages; weld-free tube-to-header construction

    Electronic: Smart control unit, engineered to manage every aspect of the system with clarity and precision, with all functions available on the on-board display and remotely via app

Spécifications techniques
  • Réference unique.tanium-eon-750-1000
  • Famille de produitsBoilers for commercial applications
  • Groupe de produitsHigh efficiency condensing systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières