Publier vos produits
ESP 442 Expansion Module
ESP 442 Expansion Module
ESP 442 Expansion Module
ESP 442 Expansion Module
ESP 442 Expansion Module

    ESP 442 Expansion Module

    Traduit par Google,

    L'ESP 442 est un module d'extension d'E/S qui peut être utilisé à la fois pour le contrôle à distance et la surveillance ; le module est doté d'un port RS485 qui permet la communication (via le protocole Modbus/RTU) avec les centrales YLC 800 et ZBC 862, avec le gestionnaire de réseau YHC 700 et avec la passerelle MNT 485.

    Spécification
    • Hardware

      • 1 Container with 4 modules applicable to DIN rail 
      • 4 Relays 230V, 5A, Surge Protection
      • 4 Digital/analogue inputs
      • 2 Inputs for resistive sensors connection (supported sensors: T5, PT1000 within 150°, PT1000 extended NTC1K, NTC10K)
      • 1 Run LED 
      • 4 Relay outputs status signalling LEDs 
      • 1 Asynchronous RS 485 serial port for connection to other devices 
      • 1 Display (7-segments,  3-digits) for displaying and setting parameters 
      • 2 Buttons for configuration

      Electrical

      • Power supply: 12÷24 AC/DC
      • Maximum voltage applicable to the relays: 250V AC
      • Relay contacts capacity: 5 A resistive  
      • Power consumption: 5 W
      • Output contacts: Potential-free
      • Front protection rating: IP 40
      • Rear protection rating: IP 30
      • Equipment Class: 3

      Mechanical

      • Operating temperature limits: 0..45 (°C)
      • Storage temperature limits: -25..+60 (°C)
      • Weight: 140 g
      • Dimensions (h x w x d): 108.7 x 71.8 x 70.8
      • Container material:
        • Cover: PC-GF grey RAL 7035
        • Base: PC-GF black RAL 900
      • Module container class: DIN 43700 (UL-94 V-0)
      • Ambient humidity class: F DIN 40040



    Spécifications techniques
    • Réference unique.costergroup-esp442
    • Famille de produitsREMOTE CONTROL
    • Groupe de produitsEXPANSION MODULES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)108.7
    • Largeur (mm)71.8
    • Profondeur (mm)70.8
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireGlass fibre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.14
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres