Publier vos produits
Swimming pool lifts | Disability pool hoists Cotenda Poolpod 3.0
Swimming pool lifts | Disability pool hoists Cotenda Poolpod 3.0
Swimming pool lifts | Disability pool hoists Cotenda Poolpod 3.0
Swimming pool lifts | Disability pool hoists Cotenda Poolpod 3.0
Swimming pool lifts | Disability pool hoists Cotenda Poolpod 3.0
Swimming pool lifts | Disability pool hoists Cotenda Poolpod 3.0
Swimming pool lifts | Disability pool hoists Cotenda Poolpod 3.0
    Cotenda

    Swimming pool lifts | Disability pool hoists Cotenda Poolpod 3.0

    Traduit par Google,

    Poolpod 3.0® – Le meilleur élévateur d'accès aux piscines au monde

    Poolpod 3.0® est un élévateur de piscine submersible nouvelle génération conçu pour offrir un accès à l'eau sûr, digne et indépendant. Que ce soit pour les personnes en fauteuil roulant, les personnes âgées ou celles qui ont des difficultés à utiliser les échelles, Poolpod rend les piscines plus accueillantes et inclusives.

    Initialement développé dans le cadre de l'héritage paralympique de Londres 2012, le Poolpod est aujourd'hui reconnu mondialement comme la référence en matière d'accessibilité des piscines . Ce nouveau modèle bénéficie de systèmes de sécurité améliorés, d'une installation simplifiée et d'un design modernisé, garantissant son accessibilité aux nageurs comme aux opérateurs.

    Contrairement aux lève-personnes traditionnels, le Poolpod 3.0 permet aux utilisateurs de se déplacer debout, assis ou en fauteuil roulant. Un espace est prévu pour qu'un accompagnateur puisse accompagner le nageur si nécessaire, et de multiples barres d'appui, des sièges rabattables et des instructions sonores sont disponibles pour tous les types d'utilisateurs.

    Pour les exploitants, Poolpod est portable et facile à gérer. Il s'installe sans fosse ni local technique, fonctionne sur batteries rechargeables et peut être déplacé d'une piscine à l'autre grâce à des roues de transport intégrées. Le système augmente la fréquentation quotidienne et les revenus de la piscine, tout en respectant les normes de l'Equality Act et de l'ADA (Americans with Disabilities Act).

    Principales caractéristiques et avantages

    • Compatibilité universelle avec les piscines : Transporte les utilisateurs jusqu'à 1,4 m de profondeur , convient aux piscines à skimmer et à freeboard .
    • Flexible et portable : les roues de transport électroniques intégrées permettent au Poolpod d'être déplacé entre les piscines à court terme.
    • Conception inclusive : l'utilisation accompagnée permet à un utilisateur de fauteuil roulant et à un soignant d'entrer ensemble dans la piscine , offrant ainsi un soutien physique et émotionnel.
    • Commandes conviviales : de grands écrans d'interface, des boutons tactiles, une entrée par bracelet RFID et un guidage audio prennent en charge les utilisateurs ayant des capacités différentes, y compris ceux ayant une déficience visuelle.
    • Accessibilité pour tous : Les utilisateurs debout, assis ou en fauteuil roulant peuvent accéder à la piscine en toute confiance grâce à des mains courantes dédiées, des sièges rabattables et des fonctions de sécurité de verrouillage automatique des fauteuils roulants .
    • Fiabilité et sécurité : Fonctionne sans local technique ni fosse, alimenté par un système de batterie rechargeable offrant jusqu'à 40 cycles par charge.
    • Esthétique saisissante : Un design moderne qui complète des installations de loisirs de haute qualité.

    Pourquoi choisir Poolpod 3.0 ?

    • Conforme aux directives de Sport England : approuvé comme meilleure pratique pour un accès inclusif à la piscine.
    • Retour sur investissement prouvé pour les opérateurs : les centres équipés de Poolpod signalent jusqu'à 30 utilisateurs quotidiens , générant plus de 10 000 £ de revenus supplémentaires par an grâce à l'augmentation du nombre de visiteurs.
    • À l'épreuve du temps et conforme : prend en charge la loi sur l'égalité , les normes ADA relatives aux ascenseurs de piscine et les directives de conception d'installations inclusives dans le monde entier.
    • Avantages de la natation pour la santé : La natation est un exercice à faible impact qui réduit le risque de maladies cardiovasculaires, améliore la mobilité et favorise le bien-être mental.
    Spécification
    • Poolpod 3.0® – Submersible Pool Lift for Inclusive Swimming

      Poolpod 3.0® is a next-generation submersible pool platform lift that delivers safe, dignified, and independent access to swimming pools. Designed for wheelchair users, older adults and anyone who finds ladders difficult, it combines modern engineering with a focus on user experience.

      Specification

      • System type: Submersible pool platform lift, free-standing, deck-anchored with two resin sockets
      • Vertical travel: Up to 1.4m (suitable for skimmer and freeboard pools)
      • Capacity: 250kg (2 people, or 1 wheelchair user + caregiver)
      • Platform size: 2.0m x 0.85m (with flip-up controls folded)
      • Controls:
        • 3 in-pool control points (up/down, emergency stop, display screen)
        • RFID wristband access for users
        • Operator remote control (smartwatch based)
        • Audio guidance and large display screens for accessibility
      • Seating: 2 fold-down seats with optional armrests (stowable when using wheelchair access)
      • Safety features:
        • Automatic wheelchair lock-down
        • Overload detection (max load warning)
        • Anchor load sensors
        • Safety edges under platform and door
        • LED perimeter lighting for attendants
      • Drive system: Electro-hydraulic, constant-pressure operation
      • Speed: 0.13m/s
      • Power: 24V rechargeable battery system (hot-swappable)
        • Supplied with 4 batteries (2 in use, 2 on charge)
        • ~40 cycles per charge
        • Charging supply: 230V, 1ph, 2A, 50Hz
      • Mobility: Integrated 12-wheel transport system with hydraulic lift and fold-out steering handles for relocation
      • Construction: 316 stainless steel, nickel alloys, engineering ceramics, and high-resistance plastics
      • Environment: Waterproof electronics (IP68 & IP69K), resistant to pool chemicals and temperatures up to 45°C
      • Emergency operation: Manual winding or cordless drill option in case of power loss
      • Compliance: Meets Equality Act, ADA standards, UN38.3, Machinery Directive, EMC, and Low Voltage Directive


    Spécifications techniques
    • Réference unique.poolpod-3-0
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Matériel secondairePE/PP
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • Numéro OmniClass23-23 13 11 25
    • Titre OmniClassWheel Chair Lifts