Publier vos produits
COTTO Kitchen faucet Alto CT1117A(HM)
COTTO Kitchen faucet Alto CT1117A(HM)

    COTTO Kitchen faucet Alto CT1117A(HM)

    Traduit par Google,

    COTTO Robinet de cuisine Alto CT1117A(HM)

    Vue du respect de l'environnement et améliore la qualité de vie : Circularité

    Attribut : Réduire la consommation d'eau / Contenu recyclable ou recyclé

    Message Communication pour le respect de l'environnement : Les robinets d'évier COTTO permettent d'économiser plus de 20% d'eau par rapport aux robinets d'évier classiques. Cela aide à réduire l'utilisation de plus de ressources en eau. Robinet pour laver la vaisselle Contient au moins 45% de matériaux recyclés.

    Date de début : 22/11/2019

    Date d'expiration : 22/11/2022

    Spécification
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Spécifications techniques
    • Réference unique.COTTO_Kitchen_faucet_Alto_CT1117A-HM
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)174
    En rapport
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

    Disponibilité de la région

    Asie