Publier vos produits
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA

    APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA

    Traduit par Google,

    Dispositifs à insérer à l'intérieur d'installations d'évacuation ou d'évacuation de fumées et de chaleur, naturelles ou forcées.

    Placés sous la couche de fumée, ils permettent la circulation d'air propre en créant une couche d'air au-dessus de laquelle la fumée se stabilise.
    Entièrement en aluminium, les appareils peuvent être déplacés pneumatiquement et électriquement.

    Spécification
    • Opening device for the inflow of air made with a fixed frame in extruded aluminum profile, natural color or silver anodized, buffered with blind blades in extruded aluminum, natural color or silver anodized. The fins are inserted in a movable slat holder connected to a pneumatic piston equipped with an opening and closing block in order to avoid manual opening of the slats or alternatively to a 24V low voltage electric motor that can be connected to an SVM control unit or SV-ds by means of a LIP model interface module. At the base of the frame there is a fixed-type stop plate that prevents the infiltration of rainwater to the foot. A special fixed type slat, positioned in the upper part of the frame, compensates for the measures constrained by the section of the slat, making the device adaptable to any height measurement.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.APERTURA-PER-AFFLUSSO-DI-ARIA
    • Famille de produitsopenings for air inflow
    • Groupe de produitsControl blade
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-07
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit