Publier vos produits
Manual Venting Deck Mounted Skylight (VSS) for roof slopes 14 - 85 degrees

Manual Venting Deck Mounted Skylight (VSS) for roof slopes 14 - 85 degrees

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Conçu pour les installations montées sur terrasse, le puits de lumière à ventilation manuelle VS permet à n'importe quelle maison d'embrasser le meilleur de ce que la nature a à offrir. S'ouvrant pour un maximum d'air frais, le puits de lumière ouvrant contribue à l'équilibre d'humidité et au niveau de confort d'une maison en permettant à l'air vicié et humide de s'échapper.

  • Composants manuels
    Le pack VS comprend le crochet de l'opérateur et la moustiquaire.

  • Pente d'installation
    Le puits de lumière VS s'installe sur des toits avec des pentes comprises entre 14° (3:12) et 85° (137:12).

Commande manuelle pratique
Le puits de lumière VS s'ouvre et se ferme facilement manuellement avec les tiges de commande VELUX lorsqu'il est installé hors de portée. Une poignée tournante en douceur est disponible lorsque les puits de lumière sont installés à portée de main.

Choisissez&Cliquez ! ™ préinstallé
Le nouveau Pick&Click innovant ! ™ font de l'installation du store un jeu d'enfant ! Chaque puits de lumière VS (VSE, FS) est livré préinstallé avec Pick&Click ! ™ qui permet une installation rapide et facile des stores et accessoires pare-soleil.

Options de verre économes en énergie pour plus de sécurité et d'efficacité énergétique
Tous les vitrages de puits de lumière VELUX sont construits à l'aide de doubles vitres économes en énergie, LoE3, injectées de gaz Argon. Le puits de lumière VS est livré avec votre choix parmi les options de vitrage suivantes, chacune conçue pour répondre aux besoins de situations de construction spécifiques :

* Verre d'impact - Verre de sécurité spécial conçu pour répondre aux exigences du code pour les zones sujettes aux ouragans (disponible pour certaines tailles)
* Verre feuilleté - Verre de sécurité trempé avec vitre feuilletée supplémentaire pour plus de sécurité et de confort
* Verre trempé - Verre de sécurité trempé
* Verre Snowload - Verre de sécurité spécial requis dans certaines zones de neige abondante


Construction de qualité
Le puits de lumière VS est livré avec des cadres et des châssis blancs préfinis qui éliminent le besoin de déplacements secondaires coûteux par un peintre. Une moustiquaire, un opérateur à chaîne inox et un habillage aluminium ou cuivre sont également inclus dans le forfait.

Extérieur épuré
Le profil lisse et discret du puits de lumière VS n'obstrue pas votre ligne de toit.

Options de solin pour une installation étanche
Une gamme complète de systèmes de solins permet d'assurer une installation étanche pour votre puits de lumière VS, quel que soit le matériau de votre toiture :
* Bardeaux et bardeaux de fente
* Toiture à profil haut
* Toiture métallique

Large gamme de tailles
Le puits de lumière VS est disponible dans une variété de tailles qui fonctionnent avec des toits à chevrons ou à fermes, afin que vous puissiez sélectionner celui qui convient à votre projet. En raison de la taxe de vente locale, des frais de transport et de livraison qui peuvent varier, veuillez consulter votre revendeur VELUX local pour connaître les prix.

Option de remplacement facile du puits de lumière
Notre kit de garniture offre une finition intérieure propre lors du remplacement d'anciens puits de lumière « encastrables » ou « encastrés ».
Spécifications techniques
  • Réference unique.velux-skyight-vs
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsSkylights
  • Date de publication2025-01-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC003112
  • Nom ETIMSkylight
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Description de l'Uniclass 2015Skylights
  • Code CSI MasterFormat 201408 62 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domed Unit Skylights
  • Numéro OmniClass23-17 17 13 11
  • Titre OmniClassDomed Unit Skylights

Disponibilité de la région

Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud