Publier vos produits
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI

    BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI

    Traduit par Google,
    Dans les bâtiments neufs ou en rénovation et/ou où la création d'une nouvelle taxe ou le relèvement de celle existante est nécessaire, la base métallique est la solution la plus polyvalente car elle s'adapte à tous les types de toiture. Le revêtement extérieur peut être en étanchéité ou en tôle. Fabriqués en tôle galvanisée, prépeinte, en aluminium ou en acier inoxydable, de hauteur, largeur et longueur variables selon les besoins du projet, ils sont isolés avec un panneau en polystyrène, polyuréthane ou laine minérale d'épaisseur variable.
    Spécification
    • METAL BASES OF TAX MADE in galvanized, pre-painted, aluminum or stainless steel, with variable height, width and length depending on the project requirement, they are insulated with polystyrene, polyurethane or mineral wool panel with variable thickness.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BASAMENTI-METALLICI-PRESSOPIEGATI
    • Famille de produitsSupports
    • Groupe de produitsMetallic supports
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit