Publier vos produits
COVERFLOW
COVERFLOW
COVERFLOW
COVERFLOW
COVERFLOW
COVERFLOW

    COVERFLOW

    Traduit par Google,

    Dispositifs à insérer à l'intérieur d'installations d'évacuation ou d'évacuation de fumées et de chaleur, naturelles ou forcées.

    Placés sous la couche de fumée, ils permettent la circulation d'air propre en créant une couche d'air au-dessus de laquelle la fumée se stabilise.

    Entièrement en aluminium, les appareils peuvent être déplacés pneumatiquement et électriquement.

    Spécification
    • Opening device for the introduction of air made with a fixed frame in natural or silver anodised extruded aluminum profile, buffered with natural or silver anodised extruded aluminum blind fins. The fins are inserted in a mobile slat holder connected to a pneumatic piston equipped with an opening and closing block to avoid manual opening of the slats or alternatively to a 24V low voltage electric motor that can be connected to an SVM or SV -ds control unit via a LIP model interface module. At the base of the frame there is a fixed-type strike plate that prevents the infiltration of rainwater to the foot. A special fixed type slat, positioned in the upper part of the frame, compensates for the measures constrained by the section of the slat, making the device adaptable to any height measurement. Placed in battery, they can cover lights of considerable size

    Spécifications techniques
    • Réference unique.COVERFLOW
    • Famille de produitsCoverflow
    • Groupe de produitsCoverflow
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit