Publier vos produits
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX

    COVERLUX

    Traduit par Google,
    Les dômes et verrières continues COVERLUX sont des éléments essentiels pour l'éclairage zénithal des petits et moyens espaces de production et commerciaux. Conçu pour le thermoformage de feuilles planes en polyméthacrylate de méthyle (COVERLUX PMMA) ou en polycarbonate compact UV Protected SHOCKPROOF (COVERLUX PC) couleur diffuseur transparent ou blanc opale qui permet une diffusion uniforme de la lumière et une réduction significative du rayonnement et de l'effet de serre interne. Ce sont des produits à simple, double ou triple paroi. Les verrières sont thermoformées en modules à pas constant de 180/150 cm avec des embouts de longueur variable et permettent la réalisation de bandes lumineuses dans le respect total des dimensions de conception
    Spécification
    • MONOLITHIC DOME SHOCKPROOF TYPE COVERLUX PC single wall / double or triple and convex shape, obtained by thermoforming flat sheets in a compact polycarbonate U.V. PROTECTED (ANTIURTO), original synthesis, free of recovery monomer, with mechanical / optical characteristics typical of pure polymer, diffusing opal color and / or transparent neutral. The dome is fixed with locking clamps in extruded aluminum to allow the free expansion of the plastic material or, alternatively, with self-drilling screws housed in nylon cups with hermetically sealed gaskets.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.COVERLUX
    • Famille de produitsCoverlux
    • Groupe de produitsDomes - continous skylight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit