Publier vos produits
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS

    COVERPLUS

    Traduit par Google,
    Les coupoles et verrières filantes COVERPLUS sont des éléments indispensables et particulièrement économiques pour la réalisation d'éclairage zénithal d'espaces de production et commerciaux de petites, moyennes et grandes dimensions. Réalisé par thermoformage de plaques planes en polycarbonate alvéolaire, d'épaisseurs 16/20mm (type standard ou renforcé) ou 25/32/40mm (structure multi-parois), de couleur opaline qui permet une diffusion uniforme de la lumière et une réduction significative du rayonnement et l'effet de serre interne, avec des murs extérieurs protégés contre les rayons UV. Les verrières sont thermoformées en modules à pas constant 180/120 cm avec des embouts de longueur variable et permettent la création de bandes lumineuses dans le respect maximum des dimensions de conception
    Spécification
    • MONOLITHIC DOME COVERPLUS TYPE WITH GOOD IMPACT RESISTANCE in a rounded shape, obtained by thermoforming a flat sheet in alveolar polycarbonate, thickness. mm. 16/20/25/32 or 40 - MULTIWALL - original synthesis, free of recovery monomer, protected by UV rays with mechanical / optical characteristics of the pure polymer, diffusing opal color. The dome is fixed with nylon cups complete with screw suitable for the support and hermetically sealed gasket.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.COVERPLUS
    • Famille de produitsCoverplus
    • Groupe de produitsDomes - continous skylight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit