Publier vos produits
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE

    COVERSMOKE

    Traduit par Google,
    Élément de première importance dans la protection passive contre l'incendie, l'évacuateur COVERSMOKE, tant zénithal que vertical, s'intègre parfaitement dans tous les systèmes d'évacuation ou d'évacuation de fumée, de chaleur ou d'évacuation, dans le respect de la réglementation en vigueur. Conçu sur la base de plus de trente ans d'expérience dans le secteur Cover Italia, sur l'évolution technologique et grâce à la collaboration avec des entreprises leaders dans la construction des composants avec lesquels il est produit. Le dispositif pneumatique est réalisé avec un châssis et un contre-châssis en aluminium naturel et déplacé par un piston pneumatique de course variable selon la largeur de la forométrie et actionné par une cartouche de CO2 reliée à une vanne thermique sensible à la température définie lors de la conception. Une série de prédispositions intégrées pendant la phase de production permettent d'adapter la machine à tout type de système de lutte contre l'incendie, (tant électrique que pneumatique) ou/et pour la ventilation quotidienne comme n'importe quel lanterneau ouvrant, (tant électrique que pneumatique). Le couvercle de l'évacuateur est en polycarbonate auto-extinguible de type compact ou nid d'abeille de classe B-s1-d0. La polyvalence en taille et la facilité d'assemblage lui permettent d'être utilisé dans d'innombrables situations de conception. Tous les types, tant zénithal que verticaux et les accessoires fournis, sont certifiés selon les normes de produit UNI EN 12101.
    Spécification
    • OPENING DEVICE FOR NATURAL SMOKE AND HEAT EVACUATION (ENFC) COVERSMOKE compliant with the C.P.R - regulation (UE) N °. 305/2011 of the European Parliament and of the Council and to the harmonized UNI EN 12101-2: 2003 standard, with CE marking with certificate of conformity issued by a certified body and tested in the factory during production according to the ISO 9001 certified quality system procedures : 2008 The evacuator is composed of: • Frame and mobile counterframe in extruded natural aluminum with section mm. 40x40, hinged on the longest side; • Mechanical locking device in the fully open position; • Pneumatic cylinder in aluminum and stainless steel complete with predisposition for opening and closing from the ground for daily ventilation or in case of emergency; Standard calibration thermal valve 68 ° c nominal preset for connection to smoke / fire detection systems with the application of a pyrotechnic or electromagnetic actuator that can be reset to 24 V; • Replaceable CO2 cartridge of gr. 80/150; • Mechanical locking block with vacuum seal of 150 kg / m2 complete with external release cord.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.COVERSMOKE
    • Famille de produitsCoversmoke
    • Groupe de produitsPneumatic Coversmoke
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit