Publier vos produits
COVERSMOKE CONTROL BLADE
COVERSMOKE CONTROL BLADE

    COVERSMOKE CONTROL BLADE

    Traduit par Google,

    Dispositifs à insérer à l'intérieur d'installations d'évacuation ou d'évacuation de fumées et de chaleur, naturelles ou forcées.

    Placés sous la couche de fumée, ils permettent la circulation d'air propre en créant une couche d'air au-dessus de laquelle la fumée se stabilise.

    Entièrement en aluminium, les appareils peuvent être déplacés pneumatiquement et électriquement.

    Spécification
    • Opening device for the introduction of air made with a fixed frame in natural or silver anodised extruded aluminum profile, buffered with natural or silver anodised extruded aluminum blind fins. The fins are moved by means of a gear system connected to a low voltage electric motor - 24V integrated in the frame so as not to create encumbrance inside the compartment. The motor can be connected to the SVM or SV-ds control units through a LIP model interface module. At the base of the frame there is a fixed-type strike plate that prevents the infiltration of rainwater to the foot. The device can be supplied with a casing with fixing tabs for insertion into façade compartments.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.COVERSMOKE-CONTRO-BLADE
    • Famille de produitsCoversmoke
    • Groupe de produitsElectric Coversmoke
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights