Publier vos produits
DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE

DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE

Traduit par Google,
Pour permettre l'ouverture et la recirculation de l'air dans des pièces de hauteur limitée et de petites dimensions, principalement les dômes et seulement sur certaines mesures les lanterneaux, ils peuvent être équipés de dispositifs d'ouverture manuelle actionnés par une tige amovible de longueur variable. Ces appareils sont réalisés avec des profilés extrudés en aluminium naturel standard ou à faible transmission thermique (BTT) et sont déplacés par un vérin à vis sans fin.
Spécification
  • MANUAL OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) consisting of a frame with built-in drip and counter-frame hinged on one side and moved by a worm screw actuator to be operated with a removable rod and with manual adjustment of the stroke from 0 cm to one maximum of about 30 cm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.DISPOSITIVI-DI-APERTURA-MANUALE
  • Famille de produitsOpening system
  • Groupe de produitsManual system
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCSkylights
  • Code UNSPSC301718
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Description de l'Uniclass 2015Skylights
  • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Numéro OmniClass23-17 17 00
  • Titre OmniClassSkylights
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit