Publier vos produits
DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO
DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO

    DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO

    Traduit par Google,
    L'accès couvert depuis une zone intérieure et protégée empêche l'accès du personnel non autorisé, limitant les risques d'accidents et de blessures. Le dispositif d'ouverture du hayon est constitué d'un cadre et d'un contre-châssis en aluminium naturel équipé d'une poignée de verrouillage/déverrouillage. Le soulèvement de la porte mobile, jusqu'à atteindre l'ouverture maximale d'environ 90 ° degrés, se produit à l'aide d'un ou deux ressorts à gaz en fonction de la taille du dôme. A richiesta è possibile creare la variante con l'apertura dall'esterno.
    Spécification
    • "MAN PASS" OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) made up of a frame with built-in drip and counterframe hinged on one side and internally locked by manual latch. The opening dome is supported by a gas spring.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DISPOSITIVO-DI-APERTURA-PER-PASSO-UOMO
    • Famille de produitsOpening system
    • Groupe de produitsAccess to coverage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit