Publier vos produits
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE

    ELECTRIC COVERSMOKE

    Traduit par Google,
    Élément de première importance dans la protection passive contre l'incendie, l'évacuateur COVERSMOKE, tant zénithal que vertical, s'intègre parfaitement dans tous les systèmes d'évacuation ou d'évacuation de fumée, de chaleur ou d'évacuation, dans le respect de la réglementation en vigueur. Conçu sur la base de plus de trente ans d'expérience dans le secteur, sur l'évolution technologique et grâce à la collaboration avec des entreprises leaders dans la construction des composants avec lesquels il est produit. Les évacuateurs ELECTRIC COVERSMOKE utilisent le système de type électrique actionné par un moteur 24/48V avec fin de course réglable jusqu'à 160° pour l'angle d'ouverture et l'inclinaison de la partie mobile. L'évacuateur ELECTRIC COVERSMOKE a été créé pour s'intégrer au système SENFC, conformément à la norme UNI EN 9494-2: 2017, grâce à l'unité de contrôle RWA 230V / 24-48V, qui permet de contrôler et de synchroniser l'évacuateur et les sorties de l'air avec les deux barrières coupe-feu/fumée mobiles COVERTAINS. La technologie 48V permet d'avoir, en plus d'un moteur résolument plus robuste et durable, un système qui nécessite une section de câble inférieure à celle du 24V traditionnel nécessaire pour gérer le système de détection de fumée. Une autre caractéristique importante de l'appareil est qu'il ne monte pas d'équipements qui pourraient se détériorer ou expirer avec le temps, avec un remplacement conséquent, comme la bouteille de CO2, la vanne thermique ou l'actionneur pyrotechnique présent dans le système traditionnel. Par conséquent, la maintenance obligatoire requise par la loi est réduite à un simple test au sol sans l'intervention de personnel à couvrir, avec une réduction significative des coûts pour l'utilisateur final. En cas d'ouverture due à une intervention accidentelle, l'évacuateur peut être fermé depuis le sol simplement en utilisant le bouton de fermeture sur l'unité de commande, sans remplacer aucun dispositif ou composant comme cela se produit dans les systèmes pneumatiques traditionnels. L'évacuateur peut être utilisé comme un lanterneau ouvrant normal pour la ventilation quotidienne, au moyen d'un bouton d'ouverture et de fermeture sans créer de système de ventilation supplémentaire mais en utilisant le même système de détection de fumée. La refermeture peut avoir lieu manuellement ou au moyen d'un système de détection de vent et de pluie. Le couvercle de l'évacuateur est en polycarbonate auto-extinguible de type compact ou nid d'abeille de classe B-s1-d0. La polyvalence en taille et la facilité d'assemblage lui permettent d'être utilisé dans d'innombrables situations de conception. Tous les types, tant zénithal que verticaux et les accessoires fournis, sont certifiés selon les normes de produit UNI EN 12101.
    Spécification
    • OPENING DEVICE FOR NATURAL SMOKE AND HEAT EVACUATION (ENFC) ELECTRIC COVERSMOKE compliant with the C.P.R - regulation (UE) N °. 305/2011 of the European Parliament and of the Council and to the harmonized UNI EN 12101-2: 2003 standard, with CE marking with certificate of conformity issued by a certified body and tested in the factory during production according to the ISO 9001 certified quality system procedures : 2008 The device is made up of a frame and mobile counterframe in extruded natural aluminum with a section of mm. 40x40. The opening is guaranteed by a 24V / 48V electric crosspiece type TR-AC MINI or MINI + connected to a special smoke detection control unit type RWA EN 230V / 24V or 48V in accordance with UNI EN 12101-10 able to manage the evacuator also for daily ventilation without the aid of other devices besides the crossbar already installed (double opening stroke adjustable). The evacuator does not foresee the use of devices for the activation in case of fire such as CO2 cylinders or hot-melt valves, subject to expiration and therefore to be replaced, therefore the device does not require maintenance but a simple six-monthly test. In case of accidental opening or false alarm, the evacuator can be closed from the ground by pressing the reclosing button inside the control unit or using the RWA type emergency button, without intervention by personnel. After reclosing it is not necessary to replace any component.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELECTRIC-COVERSMOKE
    • Famille de produitsCoversmoke
    • Groupe de produitsElectric Coversmoke
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit