Publier vos produits
GRIGLIE ANTICADUTA
GRIGLIE ANTICADUTA
GRIGLIE ANTICADUTA

    GRIGLIE ANTICADUTA

    Traduit par Google,
    Conformément aux règles de sécurité antichute et à ce qui est rapporté dans les normes européennes UNI EN 1873 : 2016 (réglementation des coupoles thermoformées) et 14963 : 2007 (réglementation des verrières thermoformées continues), qui interdisent de déclarer et de considérer ces deux types de couverture en tant que protection contre les chutes, Cover Italia conçoit, fabrique et installe son propre antichute certifié c / o Istituto Masini à Rho (MI). Réalisé avec des profilés longitudinaux d'épaisseur 20/10 soudés sur treillis électrosoudé à maille 100x100 mm et fil de diamètre 5 mm, il est galvanisé électrolytiquement à base alcaline, passivation blanche trivalente selon la directive européenne 2011/65/CE (RoHS2).
    Spécification
    • CERTIFIED FALL ARREST GRID c / o Istituto Masini of Rho-Milan, made with longitudinal profiles 20/10 thickness welded to welded mesh with 100x100 mm mesh and 5 mm diameter wire. The grill is electrolytically galvanized with an alkaline base, white trivalent passivation according to European directive 2011/65 / CE (RoHS2). The grille is positioned and fixed to the frame by means of rivets and slotted at the opening devices (motor, crosspiece for smoke evacuation), with dimensions proportionate to the device.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GRIGLIE-ANTICADUTA
    • Famille de produitsSafety
    • Groupe de produitsAnti-Fall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit