Publier vos produits
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE

    GRIGLIE ANTINTRUSIONE

    Traduit par Google,
    Conçues selon les directives de la norme ANIA, les grilles anti-intrusion sont un élément de première importance pour la protection antichute des personnes et pour l'accès aux remboursements des dommages aux coupoles et lanterneaux causés par l'effraction, comme l'exigent les principales compagnies d'assurance présentes dans le territoire national. La grille est constituée de profilés longitudinaux d'épaisseur 30/10 soudés et d'un maillage d'environ 500x180 mm formé de barres de fer pleines, de section 16 mm et est galvanisée électrolytiquement sur une base alcaline, passivation blanche trivalente selon la directive européenne 2011/65/CE (RoHS2)
    Spécification
    • ANIA INTRUSION-BASED GRID, made with 30/10 thickness longitudinal profiles welded to the grid with a 500x180 mm mesh formed by solid iron bars, section 16 mm. The grid is electrolytically galvanized with an alkaline base, trivalent white passivation according to European directive 2011 / 65 / CE (RoHS2)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GRIGLIE-ANTINTRUSIONE
    • Famille de produitsSafety
    • Groupe de produitsAnti-intrusion
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit