Publier vos produits
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA

    MANUFATTI IN VETRORESINA

    Traduit par Google,
    Pour l'installation de coupoles fixes ou ouvrantes sur des toits en pente ou avec des poutres ipsilon Les produits en fibre de verre, droits ou courbes avec un rayon fixe, sont idéaux pour éviter les travaux de tôlerie laborieux car les supports s'adaptent aux toitures en tôles ou en panneaux isolants du les plus importantes entreprises manufacturières. Les COVERMANUFATTI sont en résine renforcée de fibres de verre et recouvertes de gelcoat isophtalique qui garantit la durabilité dans le temps, elles peuvent être standard ou isolées avec un panneau en polyuréthane expansé et ont une taille et une forme fixes.
    Spécification
    • COVERMANUFATTO in polyester resin reinforced with fiberglass, externally treated with isophthalic gelcoat which guarantees high durability over time, white color; the molded element is complete with insulated superelevation castle, with net hole as per project. The base of the artefact is shaped to be inserted on the translucent skylight, with a pitch like the roofing sheet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MANUFATTI-IN-VETRORESINA
    • Famille de produitsSupports
    • Groupe de produitsFiber glass
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRésine polyester
    • Matériel secondaireBitumen
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights