Publier vos produits
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA

    TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA

    Traduit par Google,
    Conçues pour les environnements où une ventilation naturelle continue est requise (par exemple, les environnements ATEX), sans risque d'infiltration d'eau, les tours de ventilation continue sont réalisées avec une structure portante en tubulaire d'aluminium naturel et des ailettes fixes pour une ventilation permanente. De hauteur variable, les tourelles peuvent être fournies avec filet anti-insectes, en modules monoblocs ou en modules modulaires pour des forométries de grande longueur. Un dôme ou un puits de lumière COVERLUX ou COVERPLUS peut être installé pour couvrir l'appareil
    Spécification
    • Nozzles for continuous ventilation made with natural aluminum tubular bearing structure and fixed fins for continuous ventilation. Of varying height, the towers can be supplied with anti-insect net. COVERLUX or COVERPLUS dome or skylight can be installed to cover the device
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TORRINI-PER-AREAZIONE-CONTINUA
    • Famille de produitsOpening system
    • Groupe de produitsContinuous ventilation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit