Publier vos produits
Kabebari Slimline Cladding – Double Round 0.87 x 0.71" | 44 x 18mm
Kabebari Slimline Cladding – Double Round 0.87 x 0.71" | 44 x 18mm
    Covet

    Kabebari Slimline Cladding – Double Round 0.87 x 0.71" | 44 x 18mm

    Traduit par Google,
    Kabebari Slimline

    Les modèles Slimline sont plus petits, moins saillants par rapport à la structure, et se caractérisent par une plaque de base surélevée créant un effet d'ombre qui donne l'illusion de profondeur.

    Idéal pour les installations où les restrictions de poids sont un facteur important, comme dans les garages, ou lorsque l'espace est limité, ou encore lorsqu'une esthétique légère est recherchée.

    Les couvre-lits extra-plats sont recouverts sur 3 côtés. La plaque de base est disponible uniquement en aluminium brut.

    Idéal pour les applications où l'on souhaite une esthétique de petite latte avec un profil bas ou lorsqu'un profil de latte très léger est essentiel.

    Spécification
    • Available Sizes: 44 x 18mm

      Length: Up to 6 meter / 20 foot

      Material: Aluminium

      Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kabebari-slimline-cladding-double-round-0-87x0-71-44x18
    • Famille de produitsExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
    • Groupe de produitsRound Profiles Batten Cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)18
    • Largeur (mm)44
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie