Publier vos produits
Kabebari Slimline Cladding – Rectangle 1.18 x 0.51" | 30 x 13mm
Covet

Kabebari Slimline Cladding – Rectangle 1.18 x 0.51" | 30 x 13mm

Traduit par Google,
Kabebari Slimline

Les modèles Slimline sont plus petits, moins saillants par rapport à la structure, et se caractérisent par une plaque de base surélevée créant un effet d'ombre qui donne l'illusion de profondeur.

Idéal pour les installations où les restrictions de poids sont un facteur important, comme dans les garages, ou lorsque l'espace est limité, ou encore lorsqu'une esthétique légère est recherchée.

Les couvre-lits extra-plats sont recouverts sur 3 côtés. La plaque de base est disponible uniquement en aluminium brut.

Idéal pour les applications où l'on souhaite une esthétique de petite latte avec un profil bas ou lorsqu'un profil de latte très léger est essentiel.

Spécification
  • Available Sizes: 30 x 13mm

    Length: Up to 6 meter / 20 foot

    Material: Aluminium

    Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

Spécifications techniques
  • Réference unique.kabebari-slimline-cladding-rectangle-1-18x0-51-30x13
  • Famille de produitsExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
  • Groupe de produitsRectangular Profiles Batten Cladding
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)13
  • Largeur (mm)30
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie