Publier vos produits
Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.97 x 5.91" | 50  x  150mm
Covet

Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.97 x 5.91" | 50 x 150mm

Traduit par Google,
Norme Kabebari

La platine de base du Kabebari Standard est visible sur trois côtés du profil de la latte. La profondeur visible de la platine de base, vue de profil, varie selon la dimension de la latte choisie.

Idéal pour les applications qui couvrent le vitrage, et dont l'aspect principal est visible de l'avant et de l'arrière de la latte, ou lorsque la plaque de base est orientée vers le haut et partiellement exposée, comme dans les applications de type pergola.

La latte Kabebari standard est entièrement enveloppée sur ses 4 côtés.

Spécification
  • Available Sizes: 50 x 150mm

    Length: Up to 6 meter / 20 foot

    Material: Aluminium

    Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

Spécifications techniques
  • Réference unique.kabebari-standard-cladding-rectangle-1-97x5-91-50x150
  • Famille de produitsExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
  • Groupe de produitsRectangular Profiles Batten Cladding
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie