Publier vos produits
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
    Covet

    Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm

    Traduit par Google,
    Norme Kabebari

    La platine de base du Kabebari Standard est visible sur trois côtés du profil de la latte. La profondeur visible de la platine de base, vue de profil, varie selon la dimension de la latte choisie.

    Idéal pour les applications qui couvrent le vitrage, et dont l'aspect principal est visible de l'avant et de l'arrière de la latte, ou lorsque la plaque de base est orientée vers le haut et partiellement exposée, comme dans les applications de type pergola.

    La latte Kabebari standard est entièrement enveloppée sur ses 4 côtés.

    Spécification
    • Available Sizes: 40 x 40mm

      Length: Up to 6 meter / 20 foot

      Material: Aluminium

      Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kabebari-surface-cladding-achi-1-57x1-57-40x40
    • Famille de produitsExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
    • Groupe de produitsSquare Profile Batten Cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie