SOUS-BLOC ELECTRIQUE 32A AVEC ARMOIRE, 230V
Centres de distribution pour l'intérieur et l'extérieur sur les chantiers, lors d'événements, d'expositions, etc., avec support pliant (3 mm). Les portes et les charnières sont encastrées et de construction robuste. Les centres de distribution sont verrouillables et sont équipés d'œillets pour le montage sur un mur en standard. Tous les composants sont accessibles par l'avant. Une nouvelle conception unique de l'enceinte rend le centre de distribution facile à entretenir et à entretenir, puisque l'unité peut être soulevée hors de l'enceinte avec l'ensemble supérieur. Il n'est pas nécessaire de débrancher le câble de masse du châssis. Cette conception est protégée par un brevet. Une nouveauté est que certains modèles conçus pour une alimentation fixe ont également une sortie fixe avec disjoncteur.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Norvège |