Publier vos produits
500 kW (SG500) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

500 kW (SG500) Industrial Gaseous Standby Generator

4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
Traduit par Google,

En raison de ses longues durées de fonctionnement, le gaz naturel devient le choix de carburant préféré dans de nombreuses applications. Nos générateurs de gaz naturel sont construits en interne et subissent des tests rigoureux dans notre laboratoire afin que vous sachiez qu'ils fourniront la puissance nécessaire sur le terrain.

Caractéristiques et avantages du groupe électrogène gazeux Generac 500 kW


ENCEINTE DE GÉNÉRATEUR

Generac fabrique ses propres boîtiers, garantissant que chaque unité combine le plus haut niveau de durabilité, de réduction du bruit, de résistance aux intempéries et de conception simplifiée.



MOTEUR À ALLUMAGE PAR ÉTINCELLE GENERAC

Generac construit ses moteurs à allumage par étincelle à partir du bloc en utilisant une expertise en ingénierie de pointe.



ALTERNATEUR INDUSTRIEL

Les alternateurs industriels Generac sont enroulés à la machine, insérés à la machine et vernis à la machine pour une cohérence ultime.



CONTRÔLEUR POWERMANAGER®

Generac conçoit ses commandes de générateur avec la sécurité et la commodité comme priorités absolues.



MISE EN PARALLÈLE GÉNÉRATEUR

Les systèmes d'alimentation modulaires (MPS) de Generac offrent un taux de fiabilité allant jusqu'à 99,999 % et sont plus rentables et flexibles que les générateurs simples avec la même capacité de charge.

Spécifications techniques
  • Réference unique.generac-sg500
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsGaseous Generator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCGas generators
  • Code UNSPSC26111604
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numéro OmniClass23-35 11 00
  • Titre OmniClassElectrical Generators
  • Code CSI UniFormat IID5090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems