Publier vos produits
Boomlifts Articulated Hybrid: MANITOU - 170AETJL BI ENERGY
Cramo

Boomlifts Articulated Hybrid: MANITOU - 170AETJL BI ENERGY

Traduit par Google,

NACELLE ARTICULEE HYBRIDE < 16 M

Spécification
    • LENGTH: 6990 MM
    • WIDTH: 1910 MM
    • HEIGHT: 2100 MM
    • WEIGHT: 7435 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 15.03 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 9.43 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
Spécifications techniques
  • Réference unique.MANITOU170AETJLBIENERGY
  • Famille de produitsBoomlifts Articulated
  • Groupe de produitsBoomlifts Articulated Hybrid
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-14
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe
Suède