Publier vos produits
Star 8S - Electric vertical masts - MEWP
Haulotte

Star 8S - Electric vertical masts - MEWP

Tout atteindre Conduite précise et progressive Accès facile à la plateforme: marche et plinthe ergonomique Machine rapide avec potholes mobiles Commande intuitive avec indicateur du niveau de charge batterie dans la plateforme Transport et livraison aisés Extension plateforme: + 0,4 m Au meilleur rapport qualité / prix Machine robuste Mât vertical à vérins quatre corps, sans chaîne, ni câble Maintenance & immobilisation minimum Moteurs électriques asynchrones sans entretien (sans charbon) Accès facile aux composants (2 bacs pivotants) Haulotte Activ'Screen (diagnostic embarqué)
Spécifications techniques
  • Réference unique.star-8-s
  • Famille de produitsVertical Masts
  • Groupe de produitsSTAR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
  • Titre OmniClassPlatform Lifts
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK