Publier vos produits
Star 8 - Electric vertical masts - MEWP
Haulotte

Star 8 - Electric vertical masts - MEWP

Agilité optimale dans les zones les plus encombrées Moteurs électriques technologie AC pour une conduite souple et progressive 0 cm de déport arrière et meilleur rayon de braquage du marché Pendulaire vertical permettant un déport de 3 m Maintenance et temps d’immobilisation minimales Motorisation asynchrone zéro maintenance Haulotte Activ'Screen (diagnostic embarqué) Remplissage centralisé des batteries en moins de 1 min Durabilité renforcée Nouveaux capots très haute résistance en matériau composite Durée de vie des pièces et composants multipliée par 3 Transport malin Système unique de levage par fourches intégré au châssis Franchissement des pentes jusqu’à 25 % pour gravir les rampes de camion
Spécifications techniques
  • Réference unique.star-8
  • Famille de produitsVertical Masts
  • Groupe de produitsSTAR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
  • Titre OmniClassPlatform Lifts
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK