Publier vos produits
Vertical Mast lifts: POWER TOWER - ECOLIFT
Cramo

Vertical Mast lifts: POWER TOWER - ECOLIFT

Traduit par Google,

ÉLÉVATEUR DE PILIER, ÉLÉVATEUR MANUEL ET PROPULSION. < 3 M

Spécification
    • LENGTH: 1280 MM
    • WIDTH: 740 MM
    • HEIGHT: 1950 MM
    • WEIGHT: 305 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 2.2 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 150 KG
Spécifications techniques
  • Réference unique.POWERTOWERECOLIFT
  • Famille de produitsScissor and Vertical mast Lifts
  • Groupe de produitsVertical Mast lifts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-30
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe
Finlande