Publier vos produits
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
    Haulotte

    HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

    • Performance & facilité d'utilisation
    • Excellente enveloppe de travail avec un déport de 8,3 m
    • Temps de montée incomparable 40 sec
    • Excellente simultanéité et proportionnalité des mouvements
    • 4 roues directrices et une rotation tourelle de 360° continue pour une meilleure productivité
    • Plus de confort et de sécurité
    • Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
    • Haulotte Activ'Lighting System pour un chargement/déchargement sécurisé en condition de faible luminosité
    • Coûts de maintenance et de fonctionnement réduits
    • Haulotte Activ'Screen (diagnostic embarqué)
    • Haulotte Stop Emission System : éteint/rallume le moteur automatiquement
    • Facilité d’accès à tous les composants
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ha16-rtj-pro
    • Famille de produitsArticulating Booms
    • Groupe de produitsDiesel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
    • Description de l'Uniclass 2015Vertical lifting platforms
    • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
    • Titre OmniClassPlatform Lifts
    • Code CSI UniFormat IIG
    • Titre CSI UniFormat IISITEWORK